Montar a versão MMF31../M31/EBW com painel de montagem M31

Montar a unidade com o painel de montagem M31 conforme imagem a seguir.

A figura a seguir mostra as medidas de fixação da unidade com o painel de montagem M31 e resistência de frenagem BW100-005:

[1]

Resistência de frenagem BW100-005 (opcional /EBW)

[2]

Painel de montagem M31 (aço galvanizado)

[3]

Parafusos sextavados 4 x M6

Ao solicitar a versão MMF31../M31, o MOVIMOT® flexible MMF31 é montado no painel de montagem M31 na fábrica.

Ao solicitar a versão MMF../M31/EBW, o MOVIMOT® flexible MMF31 e a resistência de frenagem BW100-005 são montados de fábrica no painel de montagem M31. A resistência de frenagem BW100-005 é conectada à caixa de ligação de fábrica.

Os seguintes conjuntos de acessórios para adaptação estão disponíveis:

  • Conjunto de acessórios MMF31 - Resistência de frenagem BW100-005/K-0.46 (28296680)
  • Conjunto de acessórios MMF31 - Tampa protetora (28296699)