Montar la versión MMF31../M31/EBW con la chapa de montaje M31
Monte la unidad con la chapa de montaje M31 como se muestra en la siguiente imagen.
La siguiente imagen muestra las medidas de fijación de la unidad con la chapa de montaje M31 y la resistencia de frenado BW100-005:


[1] | Resistencia de frenado BW100-005 (opción /EBW) |
[2] | Chapa de montaje M31 (acero galvanizado) |
[3] | Tornillos de cabeza hexagonal 4 x M6 |
Si se pide la versión MMF31../M31, MOVIMOT® flexible MMF31 se monta en fábrica en la chapa de montaje M31.
Si se pide la versión MMF../M31/EBW, MOVIMOT® flexible MMF31 y la resistencia de frenado BW100-005 se montan en fábrica en la chapa de montaje M31. La resistencia de frenado BW100-005 se conecta en fábrica en la caja de conexiones.
Los siguientes juegos de accesorios de actualización están disponibles:
- Juego de accesorios MMF31 - Resistencia de frenado BW100-005/K-0.46 (28296680)
- Juego de accesorios MMF31 - Caperuza protectora (28296699)