安装规格为MMF31../M31/EBW的设备,配安装板M31
按下图所示装配带安装板M31的设备。
下图显示了带安装板M31和制动电阻BW100-005的设备的固定尺寸:


[1] | 制动电阻BW100-005(选件/EBW) |
[2] | 安装板M31(镀锌钢) |
[3] | 六角头螺栓4 x M6 |
如果订购MMF31../M31规格,那么MOVIMOT® flexible MMF31在出厂时便已安装在安装板M31上。
如果订购MMF../M31/EBW规格,那么MOVIMOT® flexible MMF31和制动电阻BW100-005在出厂时便已安装在安装板M31上。制动电阻BW100-005在出厂时已连接至接线盒。
下列附件包可用于改装作业:
- 附件包MMF31 - 制动电阻BW100-005/K-0.46 (28296680)
- 附件包MMF31 - 保护罩 (28296699)