Interruptor de corte em carga na saída do conversor /R01

ATENÇÃO

Choque elétrico devido à troca do interruptor de corte em carga e sua função.
Morte ou ferimentos graves.
- Antes de abrir a unidade, utilizar a denominação do tipo na plaqueta de identificação para verificar qual interruptor de corte em carga está instalado na unidade.
- Os interruptores de corte em carga opcionais /D11 e /M11 separam a fonte de alimentação de 400 V entre os bornes de rede X1 e a tampa de controle.
- O interruptor de corte em carga opcional na saída do conversor /R01 separa a conexão entre a saída do conversor da tampa de controle (estágio de potência de saída) e os bornes de conexão do motor X2_A (bornes U, V, W).
- Antes de abrir a unidade, verificar se a fonte de alimentação da unidade foi desligada por medidas externas!
AVISO
Funções de acionamento inesperadas devido ao uso do interruptor de corte em carga na saída do conversor /R01.
Possíveis danos materiais.
- Não utilizar o interruptor de corte em carga na saída do inversor /R01 em conjunto com os seguintes motores e opcionais:
- Motores com freio
- Opcional /DSP (DynaStop®)
- Opcional /BES (sistema de controle do freio 24 V)
AVISO
Danos nos semicondutores de potência ou aumento do desgaste dos contatos comutáveis.
Possíveis danos materiais.
- Operar o interruptor de corte em carga na saída do conversor /R01 somente quando o estágio de saída estiver bloqueado.
- Certificar-se de que o contato principal de retorno do interruptor de corte em carga na saída do conversor /R01 atue na entrada digital DI04 com a função de bloqueio do estágio de saída (corresponde ao estado de fornecimento).
- Não utilizar a entrada digital DI04 para outros sinais.
O interruptor de corte em carga na saída do conversor /R01 do MOVIMOT® flexible MMF3.. é utilizada para interromper a conexão entre a saída do conversor da tampa de controle (estágio de potência de saída) e os bornes de conexão do motor X2_A (bornes U, V, W). O contato de retorno principal (contato normalmente fechado) do interruptor de corte em carga na saída do conversor /R01 atua na entrada digital DI04 (bloqueio do estágio de saída) da unidade. Deste modo, o estágio de saída é bloqueado quando o interruptor de corte em carga é ativado. É possível consultar o estado de comutação do interruptor de corte em carga por meio do status da entrada digital DI04.
O interruptor de corte em carga pode ser travado 3 vezes.