Lasttrennschalter am Umrichterausgang /R01

WARNUNG

Stromschlag durch Verwechselung des Lasttrennschaltes und dessen Funktion.
Tod oder schwere Verletzungen.
- Vor dem Öffnen des Geräts prüfen Sie anhand der Typenbezeichnung auf dem Typenschild, welcher Lasttrennschalter im Gerät eingebaut ist.
- Die optionalen Lasttrennschalter /D11 und /M11 trennen die 400-V-Spannungsversorgung zwischen den Netzklemmen X1 und dem Elektronikdeckel.
- Der optionale Lasttrennschalter am Umrichterausgang /R01 trennt die Verbindung zwischen dem Umrichterausgang des Elektronikdeckels (Leistungsendstufe) und den Motoranschlussklemmen X2_A (Klemmen U, V, W).
- Prüfen Sie vor dem Öffnen des Geräts, dass die Spannungsversorgung zum Gerät durch externe Maßnahmen abgeschaltet wurde!
ACHTUNG
Unerwartete Antriebsfunktionen durch Verwendung des Lasttrennschalters am Umrichterausgang /R01.
Mögliche Sachschäden.
- Verwenden Sie den Lasttrennschalter am Umrichterausgang /R01 nicht in Verbindung mit folgenden Motoren und Optionen:
- Bremsmotoren
- Option /DSP (DynaStop®)
- Option /BES (24-V-Bremsenansteuerung)
ACHTUNG
Beschädigung der Leistungshalbleiter oder erhöhter Verschleiß der Schaltkontakte.
Mögliche Sachschäden.
- Betätigen Sie den Lasttrennschalter am Umrichterausgang /R01 nur bei gesperrter Endstufe.
- Stellen Sie sicher, dass der voreilende Rückmeldekontakt des Lasttrennschalters am Umrichterausgang /R01 auf den Digitaleingang DI04 mit der Funktion Endstufensperre wirkt (entspricht dem Auslieferungszustand).
- Verwenden Sie den Digitaleingang DI04 nicht für andere Signale.
Der Lasttrennschalter am Umrichterausgang /R01 von MOVIMOT® flexible MMF3.. dient dazu, die Verbindung zwischen dem Umrichterausgang des Elektronikdeckels (Leistungsendstufe) und den Motoranschlussklemmen X2_A (Klemmen U, V, W) zu unterbrechen. Der voreilende Rückmeldekontakt (Öffner) des Lasttrennschalters am Umrichterausgang /R01 wirkt auf den Digitaleingang DI04 (Endstufensperre) des Geräts. Damit wird die Endstufe bei betätigtem Lasttrennschalter gesperrt. Den Schaltzustand des Lasttrennschalters können Sie über den Status des Digitaleingangs DI04 abfragen.
Der Lasttrennschalter ist 3-fach abschließbar.