变频器输出端/R01上的负载断路开关

警告

混淆负载断路开关及其功能会导致触电。
死亡或重伤。
- 打开设备之前,请根据铭牌上的型号描述检查设备中安装了哪种负载断路开关。
- 可选的负载断路开关/D11和/M11在电源端子X1和电子设备盖板之间分断400 V的电源电压。
- 变频器输出端/R01上的可选负载断路开关可将电子设备盖板的变频器输出端(功率输出级)与电机连接端子X2_A(端子U、V、W)之间的连接断开。
- 在打开设备之前,请检查设备电源是否已通过外部措施进行了关闭!
注意
由于在变频器输出端/R01上使用了负载断路开关,驱动功能出现异常。
可能造成财产损失。
- 请勿将变频器输出端/R01上的负载断路开关与以下电机和选件一起使用:
- 制动电机
- 选件 /DSP (DynaStop®)
- 选件 /BES(24 V制动控制装置)
注意
功率半导体损坏或开关触点的磨损加剧。
可能造成财产损失。
- 仅当禁用输出级时,才能操作变频器输出端/R01上的负载断路开关。
- 确保变频器输出端/R01上负载断路开关的前馈触点作用于带输出级禁用功能的数字量输入端DI04(与出厂状态相匹配)。
- 请勿将数字量输入端DI04用于其他信号。
MOVIMOT® flexible MMF3..变频器输出端/R01上的负载断路开关用于将电子设备盖板的变频器输出端(功率输出级)与电机连接端子X2_A(端子U、V、W)之间的连接断开。变频器输出端/R01上负载断路开关的前馈触点(常闭触点)作用于设备的数字量输入端DI04(输出级锁定)。操作负载断路开关时,输出级被锁定。可以通过数字量输入端DI04的状态查询负载断路开关的开关状态。
负载断路开关可以上三重锁。