Conexão a X4142 (M12 na caixa de ligação)
AVISO

Inserção inválida do conector em ponte STO na interface de engenharia.
Danificação da unidade.
- Nunca conectar o conector em ponte STO na interface de engenharia.
A figura a seguir mostra a conexão do PC à unidade:

[1] | Cabo de conexão USB-A/USB-2.0 Mini-B (disponível através da SEW-EURODRIVE, código: 25643517) |
[2] | Painel de operação CBG22AC, CBG21A ou CBG11A |
[3] | Cabo de conexão D-Sub/M12 (USK25A) (disponível através da SEW-EURODRIVE, código: 28139046) |