Conexão ao X31 (RJ10 na caixa de ligação)

AVISO

A conexão X31 fornece uma tensão de alimentação de 24 V para operar as opções conectadas.
Danos nas opções conectadas com menor tensão nominal.
  • Somente conecte opções com uma tensão nominal de 24 V na conexão X31, por ex.:
    • Conversor de interface USM21A,
    • Painéis de operação CBG..
  • As seguintes opções com uma tensão nominal de 5 V não podem ser conectadas à conexão X31:
    • Interface serial USB11A, UWS11A, UWS21A
    • Painéis de operação DBG.., GBG21A.

A figura a seguir mostra a conexão do PC à unidade:

[1]

Cabo de conexão USB-A/USB-2.0 Mini-B

(disponível através da SEW-EURODRIVE, código: 25643517)

[2]

Painel de operação CBG22A, CBG21A ou CBG11A

[3]

Cabo de conexão Sub-D9/RJ10

(disponível através da SEW-EURODRIVE, código: 28117832)