Conexión a X4142 (M12 en la caja de conexiones)
ATENCIÓN

Inserción inadmisible del conector puente STO en la interfaz de ingeniería.
Daños en la unidad.
- Nunca inserte el conector puente STO en la interfaz de ingeniería.
La siguiente imagen muestra la conexión del PC a la unidad:

[1] | Cable de conexión USB-A/USB-2.0-Mini-B (lo puede suministrar SEW‑EURODRIVE, ref. de pieza: 25643517) |
[2] | Consola de programación CBG22AC, CBG21A o CBG11A |
[3] | Cable de conexión Sub D/M12 (USK25A) (lo puede suministrar SEW‑EURODRIVE, ref. de pieza: 28139046) |