Redução a depender da temperatura ambiente

A figura abaixo mostra a redução IN Motor dependendo da temperatura ambiente:

[1]

3% IN por K com 40 °C até 60 °C

[2]

2.5% IN por K com 35 °C até 60 °C

Somente para MOVIMOT® flexible com a tampa de controle 5.5 A e opcional /B (sistema de controle do freio)

[3]

3% IN por K com 35 °C até 60 °C

Somente no MOVIMOT® flexible com tampa de controle 9.5 A e tensão nominal de rede URede > 3 x 400 VCA