与环境温度有关的降额

下图显示与环境温度有关的I电机额定降低:

[1]

40°C至60°C时,每K降低I额定的3%

[2]

35°C至60°C时,每K降低I额定的2.5%

仅适用于带电子设备盖板5.5 A和选件 /B(制动控制)的MOVIMOT® flexible

[3]

35°C至60°C时,每K降低I额定的3%

仅适用于配有9.5 A电子设备盖板且额定电源电压U电源 > 3 x AC 400 V的MOVIMOT® flexible