Reducción de potencia en función de la temperatura ambiente
La siguiente imagen muestra la reducción IN motor en función de la temperatura ambiente:
[1] | 3 % IN por K a 40 °C hasta 60 °C |
[2] | 2.5 % IN por K a 35 °C hasta 60 °C Sólo en MOVIMOT® flexible con tapa de la electrónica de 5.5 A y opción /B (control del freno) |
[3] | 3 % IN por K a 35 °C hasta 60 °C Sólo con MOVIMOT® flexible con tapa de la electrónica 9.5 A y tensión nominal Ured > 3 x 400 V CA |