Conexão dos cabos de alimentação
Para conexão do cabo de alimentação, observar as instruções a seguir:
- A tensão e a frequência nominais da unidade devem estar de acordo com os dados da fonte de alimentação.
- Dimensionar a seção transversal do cabo segundo a corrente de entrada Irede com potência nominal (consultar Manual do produto, capítulo "Dados técnicos").
- Para a proteção do cabo, instalar os dispositivos de segurança F11/F12/F13 nos fusíveis de proteção no início do cabo do sistema de alimentação após a junção do sistema de alimentação, ver capítulo "Esquema de ligação".
- Dimensionar os dispositivos de segurança segundo a seção transversal do cabo.
- Ao selecionar o fusível, observar as informações no manual do produto > capítulo "Dados técnicos".
- Utilizar somente cabos de conexão em cobre para com uma temperatura mínima permitida de 75 °C.