Conexión de las líneas de alimentación de red
Tenga en cuenta las indicaciones siguientes al conectar los cables de alimentación de la red:
- La tensión nominal y la frecuencia de la unidad deben corresponderse con los datos de la red de alimentación.
- Dimensione la sección del cable conforme a la corriente de entrada IRed a la potencia nominal (véase el manual del producto > capítulo "Datos Técnicos").
- Para asegurar el cableado, instale los dispositivos de seguridad F11/F12/F13 al comienzo del cable de alimentación, tras la bifurcación de la barra colectora, véase el capítulo "Esquema de conexiones".
- Dimensione los dispositivos de seguridad conforme a la sección del cable.
- Al seleccionar el fusible, tenga en cuenta los datos técnicos contenidos en el manual del producto > Capítulo "Datos técnicos".
- Como cable de alimentación utilice únicamente cables de cobre con una temperatura mínima admisible de 75 °C.