Conexión a la borna X_2A de los cables con extremo abierto y conector HAN-10E

La siguiente tabla muestra la asignación de conductores de los cables con las siguientes referencias de pieza:

Referencias de pieza

28128524

Ensamblaje

Extremo de cable abierto en el motor

Conexión del motor en función
del control del freno

Conector enchufable prefabricado

Sin
freno

Freno de tres conductores
100 – 525 V CA

(p. ej., freno
BE/BZ)

Freno de dos conductores
24 V CC

(p. ej., freno
BK/BP)

Color del conductor/
Sección del conductor

Identificación

Fabricación

Descripción

Señal

Contacto

Negro
1.5 mm2

U1

Puntera de cable

Conexión de motor, fase U

U

1

V1

Puntera de cable

Conexión de motor, fase V

V

2

W1

Puntera de cable

Conexión de motor, fase W

W

3

Rojo
1.5 mm2

13

Puntera de cable

ReservadoLos conductores reservados deben aislarse y fijarse en la caja de conexiones.

Freno 13

Freno+

Freno 13

4

Blanco
1.5 mm2

14

Puntera de cable

ReservadoLos conductores reservados deben aislarse y fijarse en la caja de conexiones.

Freno 14

ReservadoLos conductores reservados deben aislarse y fijarse en la caja de conexiones.

Freno 14

6

Azul
1.5 mm2

15

Puntera de cable

ReservadoLos conductores reservados deben aislarse y fijarse en la caja de conexiones.

Freno 15

Freno-

Freno 15

5

Verde/amarillo
1.5 mm2

-

Puntera de cable

Conexión del conductor de puesta a tierra

PE

Marco
PE

Negro
0.75 mm2

1

Puntera de cable

Conexión de sonda térmica+

Temp+

9

Negro
0.75 mm2

2

Puntera de cable

Conexión de sonda térmica-

Temp-

10

-

-

-

-

res.

7, 8