Cable de conexión en borna X_2A para motores con Digital Interface
La siguiente tabla muestra los cables disponibles para esta conexión:
Cable de conexión | Conformidad/ref. de pieza | Tipo de cable | Longitud/tipo de tendido | Sección de cable/tensión de funcionamiento | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CE/cURus: 28123808 | LEONI LEHC® | variable | 4 × 1.5 mm2 + 4 × 1.0 mm2 + RG58 / 500 V CA | |||
abierto |
| M23, sin anillo de codificación, hembra | ||||
CE/cURus: 28123743 | LEONI LEHC® 005244 | variable | 4 × 1.5 mm2 + 4 × 1.0 mm2 + RG58 / 500 V CA | |||
abierto |
| M23, sin anillo de codificación, hembra | ||||
CE/cURus: 28123816 | LEONI LEHC® 005244 | variable | 4 × 2.5 mm2 + 4 × 1.0 mm2 + RG58 / 500 V CA | |||
abierto |
| M23, sin anillo de codificación, hembra | ||||
CE/cURus: 28123751 | LEONI LEHC® 005244 | variable | 4 × 2.5 mm2 + 4 × 1.0 mm2 + RG58 / 500 V CA | |||
abierto |
| M23, sin anillo de codificación, hembra |