端子X_2A的连接电缆,用于带数字接口的电机

下表显示了可用于该连接的电缆:

连接电缆

一致性/部件号

电缆型号

长度/敷设方式

电缆截面/工作电压

CE/cURus:

28123808

LEONI LEHC®

可变

4 × 1.5 mm2 +

4 × 1.0 mm2 +

RG58

/

500 V AC

裸露

 

M23,无编码环,母头

CE/cURus:

28123743

LEONI LEHC® 005244

可变

4 × 1.5 mm2 +

4 × 1.0 mm2 +

RG58

/

500 V AC

裸露

 

M23,无编码环,母头

CE/cURus:

28123816

LEONI LEHC® 005244

可变

4 × 2.5 mm2 +

4 × 1.0 mm2 +

RG58

/

500 V AC

裸露

 

M23,无编码环,母头

CE/cURus:

28123751

LEONI LEHC® 005244

可变

4 × 2.5 mm2 +

4 × 1.0 mm2 +

RG58

/

500 V AC

裸露

 

M23,无编码环,母头