ELSM®
El modo de regulación ELSM® permite el funcionamiento sin encoder de motores síncronos de imán permanente.
Este método está pensado exclusivamente para aplicaciones en el ámbito de la tecnología de transporte horizontal con un solo motor. No se permite el uso en elevadores, tramos de ascenso o como accionamiento en grupo.
Asegúrese de que el variador puede suministrar al menos el 150 % de I0 del motor.
Es posible cambiar a un motor en giro (función de reconexión). El funcionamiento permanente sólo está permitido por encima de la velocidad de transición de aproximadamente el 2 % de la velocidad nominal del motor.
Información adicional