ELSM®
O modo de controle ELSM® permite a operação sem encoder de motores síncronos de ímã permanente.
Este modo destina-se apenas a aplicações de tecnologia de transporte de materiais horizontal de motor único. Não é permitido o uso em elevações, trechos inclinados ou como acionamento de grupo.
Certificar-se de que o conversor possa alimentar pelo menos 150% I0 do motor.
É possível ligar em um motor rotativo (função de busca de referência). A operação contínua é permitida somente acima da rotação de transição de aprox. 2% da rotação nominal do motor.
Informações adicionais