BW050-008-01, BW033-012-01
Resistencia de frenado | BW050-008-01 | BW033-012-01 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ref. de pieza de resistencia de frenado | 17962242 | 17962196 | ||||
Ref. de pieza del cable de conexión | 28172558 | 28172558 | ||||
Potencia de pico de frenado PN | kW | 18.8 | 28.3 | |||
Aprobación |
| CE | cURus | CE | cURus | |
Capacidad de carga | 100 % ED | kW | 0.8 | 0.48 | 1.2 | 0.72 |
50 % ED | kW | 1.6 | 1.0 | 2.4 | 1.5 | |
25 % ED | kW | 3.0 | 2.0 | 4.5 | 3.0 | |
12 % ED | kW | 4.4 | 4.4 | 6.6 | 6.6 | |
6 % ED | kW | 7.2 | 7.2 | 10.8 | 10.8 | |
Tenga en cuenta el límite de potencia regenerativa del variador. | ||||||
Valor de resistencia RBW | Ω | 50 | 33 | |||
Corriente de disparo IF | A | 2.4 | 3.6 | |||
Diseño |
| Combinación de construcción baja | ||||
Conexiones de potencia |
| Bornas | ||||
Par de apriete | Nm | 2 | ||||
Conexión PE |
| Perno M5 | ||||
Par de apriete PE | Nm | 3 – 6 | ||||
Grado de protección |
| IP65 | ||||
Temperatura ambiente ϑU | °C | -25 – 40 | ||||
Reducción de potencia a temperatura ambiente > 40 °C: -4 % PN/10 K | ||||||
Peso | kg | 4.75 | 5.9 | |||
Dimensiones An x Al x Pr | mm | 105 x 230 x 550 | 105 x 230 x 550 | |||
Interruptor térmico |
| 30 V CC, < 1 A, contacto normalmente cerrado | ||||
Posiciones de montaje |
| |||||
Cables de conexión |
| Cables apantallados con una resistencia térmica Tamb ≥ 90 °C (194 °F) |