Plano dimensional de la versión MMF32 conector enchufable inclusive conector lado cliente
La siguiente imagen muestra las dimensiones adicionales / los radios de curvatura de los conectores enchufables opcionales con conectores lado cliente en combinación con cables prefabricados de SEW‑EURODRIVE.
Encontrará más información en el capítulo "Instalación eléctrica" > "Conectores enchufables" > "Posiciones de los conectores enchufables ..".
[1] | Distancia según el radio de curvatura admisible del cable |
[2] | Versión de conector enchufable M23 "Recto" |
[3] | Versión de conector enchufable M12 "Acodado" |
[4] | Versión de conector enchufable M23 "Acodado" |
[5] | Versión de conector enchufable M12 "Recto" |
Todas las medidas en mm.