Plano dimensional de la versión MMF32 conector enchufable

La siguiente imagen muestra un ejemplo de las dimensiones adicionales de los conectores enchufables opcionales para una posible configuración de conectores enchufables.

Encontrará más información en el capítulo "Instalación eléctrica" > "Conectores enchufables" > "Posiciones de los conectores enchufables ..".

1)

Versión de conector enchufable M23 "Recto"

2)

Versión de conector enchufable M23 "Acodado"

[1]

Compensación de presión opcional

[2]

Versión de conector enchufable M12, macho

[3]

Versión de conector enchufable M12, hembra

[4]

Versión de conector enchufable M23, sin tuerca de racor, hembra

[5]

Versión de conector enchufable MQ15-X-Power, sin tuerca de racor, macho

[6]

Versión de conector enchufable MQ15-X-Power, con tuerca de racor, hembra

[7]

Versión de conector enchufable M23, con tuerca de racor, hembra

[8]

Versión de conector enchufable PhoenixContact, QPD W 4PE2.5, hembra

Todas las medidas en mm.