尺寸图:规格MMF32,插接头,包括对接插头

下图显示与SEW-EURODRIVE公司预制电缆结合使用的可选插接头及对接插头的其他尺寸/弯曲半径。

更多信息请参见章节“电气安装” > “插接头” > “插接头位置”。

[1]

距离与电缆允许的弯曲半径相匹配

[2]

“直型”M23插接头

[3]

“角型”M12插接头

[4]

“角型”M23插接头

[5]

“直型”M12插接头

所有尺寸以mm为单位。