Capacidad de sobrecarga a fPWM = 4 kHz, fout ≥ 3 Hz

Corriente de sobrecarga
Iout 1/IN

Tiempo de sobrecarga
t1

Corriente de carga base
Iout 2/IN


Tiempo de pausa requerido
t2

Corriente de carga base
Iout 2/IN


Tiempo de pausa requerido
t2

150 %

3 s

25 %

2 s

50 %

2.5 s

200 %

3 s

25 %

6.5 s

50 %

8.0 s

250 %

3 s

25 %

12.5 s

50 %

15 s

350 %

3 s

25 %

20.5 s

50 %

24.5 s