fPWM = 4 kHz,fout ≥ 3 Hz时的过载容量

过载电流
Iout 1/I额定

过载时间
t1

基本负载电流
Iout 2/I额定

所需
暂停时间
t2

基本负载电流
Iout 2/I额定

所需
暂停时间
t2

150 %

3 s

25 %

2 s

50 %

2.5 s

200 %

3 s

25 %

6.5 s

50 %

8.0 s

250 %

3 s

25 %

12.5 s

50 %

15 s

350 %

3 s

25 %

20.5 s

50 %

24.5 s