选择变频器

根据输出电流随时间的变化来选择变频器。所需电流必须根据所连接电机的所需扭矩曲线确定。

变频器根据额定输出电流I额定来设计。在许多应用中,需要进行短时过载运行。为此,可以在额定输出电流较高的情况下短时运行变频器。

过载运行时需确保变频器未出现热过载。为了保护功率组件,变频器配有不同的监控机制。

有以下热监控机制可用:

  • 动态利用率
  • 开关型功率半导体上的周期性电流负载会周期性对功率半导体进行加热和冷却。基于不同的热时间常数,功率半导体和散热片之间可能会出现较大的温差。动态利用率监控功率半导体的允许结温。
  • 热利用率
  • 功率半导体在运行期间受到最大允许温度的限制。热利用率监控功率半导体的散热片温度。
  • 机电利用率(I2t利用率)
  • 机电利用率可保护相比功率半导体热时间常数大的组件。

由于利用率曲线非常复杂,只能使用软件进行计算。设计变频器时,可使用软件SEW-Workbench。

以下子章节中给出了特性负载周期,以便在不借助软件的情况下粗略选择变频器。