Indicaciones para la conexión a tierra (PE)
- Instale el cable de conexión PE en la caja de conexiones (par de apriete del tornillo: 2.0–2.4 Nm).
- ADVERTENCIA Electrocución por conexión de tierra (PE) defectuosa. Lesiones graves o fatales. Tenga en cuenta las siguientes indicaciones al efectuar la conexión a tierra (PE).
Montaje no permitido | Recomendación: Montaje con terminal de cable ahorquilladoPara el montaje utilice el material de instalación representado del suministro. Permitido para cualquier sección | Montaje con hilo de conexión macizo o cable trenzado con puntera de cablePara el montaje utilice el material de instalación representado del suministro. Permitido para secciones hasta máximo 2.5 mm2 |
---|---|---|
[1] | Instale el cable de conexión PE entre las dos chapas de montaje en forma de U. |
[2] | Secuencia de montaje incorrecta |
[3] | Terminal ahorquillado adecuado para tornillos de puesta a tierra (PE) M5 |
Información adicional