PE连接提示
- 将PE连接电缆安装在接线盒上(螺栓的拧紧扭矩:2.0 ~ 2.4 Nm)。
- 警告! 错误的PE连接会导致触电。死亡或重伤。进行PE连接时请注意以下提示。
禁止的安装方式 | 推荐: 用叉形电缆脚装配请使用附件包中的安装材料进行装配。 允许用于所有导线截面 | 用实心连接电缆或绞合线与导线接头装配请使用附件包中的安装材料进行装配。 允许的导线截面 最大为2.5 mm2 |
---|---|---|
[1] | 将PE连接电缆安装在两个u形安装面板之间。 |
[2] | 错误的装配顺序 |
[3] | 适用于M5-PE螺栓的叉形电缆脚 |
更多的信息