Die MOVIMOT®-flexible-Umrichter auf einen Blick
Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die wichtigsten technischen Daten der MOVIMOT®-flexible-Umrichter:
MOVIMOT® flexible | |||
|---|---|---|---|
MMF1.
| MMF31
| MMF32
| |
Ausgangsnennstrom | 2.0 – 16.0 A | ||
Netznennspannung | 3 x 380 – 500 V | ||
Netzfrequenz | 50 – 60 Hz | ||
Überlastfähigkeit | bis zu 300 % des Ausgangsnennstroms | ||
Kommunikationsausführungen |
| ||
Weitere Informationen zum Gerät finden Sie im Zusatz zur Betriebsanleitung "MOVI‑C® Elektronikdeckel – Angaben zur EU-Ökodesign-Verordnung 2019/1781 .."
Zubehör | |
|---|---|
Konfektionierte Kabel | Kapitel Klemmenbelegung .. Kapitel Steckverbinder in der Anschlusseinheit |
Bremswiderstände | Kapitel Bremswiderstände |
Netzfilter | Kapitel Netzfilter NF.. |
Netzdrossel | Kapitel Netzdrossel ND.., Netzdrossel |
Zulässige Motorgeber | |