| MOVIMOT® flexible (bis zu IE5) |
Beschreibung | Dezentraler Umrichter |
Ausgangsleistung Asynchronmotor | - Baugröße 1 ohne Kühlrippen:
| 0.55 kW – 1.1 kW |
- Baugröße 1 mit Kühlrippen:
| 1.5 kW – 2.2 kW |
| 3.0 kW – 4.0 kW |
| 5.5 kW – 7.5 kW |
Überlastfähigkeit | Bis zu 300 % |
Optionen | - Lasttrennschalter mit Rückmeldekontakt /D11
- Lasttrennschalter mit Rückmeldekontakt
und Überstromauslösung /M11 - Lasttrennschalter /R01 zum Trennen des Motors mit voreilendem Meldekontakt
- MOVILINK®-DDI-Datenknoten integriert /DI
- MOVILINK®-DDI-Schnittstelle über Koaxial-Kabel /CO
- Elektrodynamische Hemmung DynaStop® /DSP
- Ansteuermodul BES-Bremsgleichrichter 24 V /BES
- Steckverbinder /IV
- Druckausgleichsverschraubung Elektronik /PE
- Integrierter Bremswiderstand /BW1, /BW2
- Montageblech /M31, /M32
- Externer Bremswiderstand /EWB
- Netzfilter /MO
- zusätzliche digitale Eingänge /ODI
- Weitere Optionen siehe Optionen MOVI-C® dezentraler Umrichter
|