| MOVIMOT® performance (≙ IE5) |
Beschreibung | Antriebseinheit aus Getriebe, Synchronmotor und dezentralem Umrichter |
Leistung | - Baugröße 1: 0.75 kW – 1.88 kW
- Baugröße 2: 3.14 kW – 4.19 kW
|
Überlastfähigkeit | Bis zu 300 % |
Antriebsdaten
(ohne Getriebe) | Drehmomentbereich
- Baugröße 1: 3.6 Nm – 9 Nm
- Baugröße 2: 15 Nm – 20 Nm
Drehzahlbereich (mit Geber)
Drehzahlbereich (ohne Geber)
|
Optionen | - Digital Interface (MOVILINK® DDI) /DI
- Single-Turn-Geber /EZ2Z
- Multi-Turn-Geber /AZ2Z
- Steckverbinder /IV
- Motorschutz /PK
- Integrierter Bremswiderstand /BW1 oder /BW2
- Druckausgleichsverschraubung Elektronik /PE
- Weitere Optionen siehe Optionen MOVI-C® dezentraler Umrichter
|