| MOVIMOT® flexible (hasta IE5) |
Descripción | Variador descentralizado |
Potencia de salida de motor asíncrono | - Tamaño 1 sin aletas de refrigeración:
| 0.55 kW – 1.1 kW |
- Tamaño 1 con aletas de refrigeración:
| 1.5 kW – 2.2 kW |
| 3.0 kW – 4.0 kW |
| 5.5 kW – 7.5 kW |
Capacidad de sobrecarga | Hasta 300 % |
Opciones | - Seccionador de carga con contacto de respuesta /D11
- Seccionador de carga con contacto de respuesta
y activación por sobrecorriente /M11 - Seccionador de carga /R01 para desconectar el motor con contacto de señalización anticipado
- Nodo de datos MOVILINK®-DDI integrado /DI
- Interfaz MOVILINK®-DDI mediante cable coaxial /CO
- Inhibición electrodinámica DynaStop® /DSP
- Módulo de control de rectificador de freno BES 24 V /BES
- Conector enchufable /IV
- Racor de compensación de presión de electrónica /PE
- Resistencia de frenado integrada /BW1, /BW2
- Chapa de montaje /M31, /M32
- Resistencia de frenado /EWB
- Filtro de red /MO
- Entradas binarias adicionales /ODI
- Para más opciones, véase Opciones de variador de frecuencia descentralizado MOVI-C®
|