MOVIMOT®-flexible变频器一览

下表所示为MOVIMOT®-flexible变频器的主要技术数据概览:

MOVIMOT® flexible

技术数据

MMF1.

MMF31

MMF32

额定输出电流

2.0 – 16.0 A

额定电源电压

3 x 380 – 500 V

电源频率

50 – 60 Hz

过载容量

最大为额定输出电流的300 %

通讯模式

  • DBC – 直接二进制通讯(二进制控制)
  • DAC – 直接AS-i接口通讯(AS-i接口)
  • DFC – 直接现场总线通讯
    (PROFINET、EtherNet/IPTM、Modbus TCP、POWERLINK)
  • DSI – 直接系统总线安装
    (SBusPLUSEtherCAT®EtherCAT®配CIA402)

有关该设备的更多信息,请参阅操作手册的附录“MOVI-C®电子设备盖板 - 关于欧盟生态设计条例2019/1781的信息...”

附件

预制电缆

章节端子分配..

章节连接单元中的插接头

章节接线盒上的插接头

制动电阻

章节制动电阻

进线滤波器

章节进线滤波器NF..

电源扼流圈

章节ND.. 电源扼流圈电源扼流圈

允许使用的电机编码器

章节可用的SEW-EURODRIVE电机编码器