以下概览表显示了可用的电机编码器。相应的编码器电缆请参见相应插接头的说明。
编码器名称
接口/信号类型
变频器上的接口
A...Z、E..Z
MOVILINK® DDI
X16仅 /CO规格的设备提供插接头X16。
或
X2104可选的电机混合插接头
EI7C-FS仅在通讯方式为DFC和DSI时
HTL(功能安全)
X3301插接头X3301仅适用于选件 /SLA或 /SSA。
增量编码器的编码器分辨率会影响转速和位置控制的控制质量。