Encoders de motor de SEW‑EURODRIVE que se pueden utilizar

La siguiente vista general muestra los encoders de motor que se pueden utilizar. Los cables de encoder correspondientes se encuentran en la descripción del conector respectivo.

Denominación del encoder

Interfaz/Tipo de señal

Interfaz en el variador

A...Z, E..Z

MOVILINK® DDI

X16El conector X16 sólo está disponible en la versión de unidad /CO.

o

X2104Conector enchufable híbrido de motor opcional

EI7C-FSSólo para las variantes de comunicación DFC y DSI

HTL (Functional Safety)

X3301El conector X3301 sólo está disponible con la opción /SLA o /SSA.

La resolución del encoder incremental influye en la calidad del control de la regulación de posicionamiento y de velocidad.