Comportamento do acionamento quando a função STO é ativada antes da rotação "0" ser atingida
AVISO
Perigo devido a ajuste incorreto dos parâmetros.
Se o parâmetro for Funções > Funções > Funções de acionamento > FCB01 Bloqueio do estágio de saída > Ativar DynaStop® em STO = "1", a função DynaStop® pode ser ativada fora da faixa de operação permitida.
Neste processo, podem ocorrer elevados torques/correntes do motor, o que pode causar danos à unidade de acionamento e à aplicação!
Possíveis danos materiais.
- Usar DynaStop® em conjunto com STO com controle de acordo com SS1-t.
- Utilizar o ajuste de fábrica/ajuste recomendado do parâmetro.
Se o STO for ativado antes que a rotação "0" seja atingida, a função DynaStop® se comportará de acordo com o ajuste no parâmetro Funções > Funções de acionamento > FCB01 Bloqueio do estágio de saída > Ativar DynaStop® em STO:
Índice | Parâmetro | Ajuste | Significado |
---|---|---|---|
8501.4 | Funções > | 0 = Não (ajuste de fábrica) | Ao ativar o STO, o estado da DynaStop® permanece inalterado.
|
1 = Sim | A DynaStop® não é ativada de maneira relacionada à segurança ao ativar o STO.
|
Ajuste/ajuste de fábrica recomendado |
A figura a seguir mostra o comportamento ao ativar o STO antes de atingir a rotação "0":

[1] | Ajuste de parâmetros:
|
[2] | Ajuste de parâmetros:
|
t | Tempo |
t1 | Momento em que a rampa de desaceleração é iniciada |
t2 | Momento em que STO está ativado |
Δt | Intervalo de tempo entre o início da rampa de desaceleração e o STO |
Faixa do tempo de atraso seguro | |
Área com função STO relacionada à segurança ativada |
A ativação da função STO durante a rampa de desaceleração leva à interrupção da desaceleração controlada:
As causas para a ativação precoce do STO podem ser:
- Seleção do tempo de atraso Δt muito curto
- Prolongamento da rampa de desaceleração atingindo o limite de corrente, por exemplo, devido à carga excessiva