Comportamiento del accionamiento en caso de activar la función STO antes de alcanzar la velocidad "0"
ATENCIÓN
Peligro por un ajuste de parámetros incorrecto.
Cuando el parámetro Funciones > Funciones del accionamiento > FCB01 Bloqueo de la etapa de salida > Con STO activar DynaStop® = "1", la función DynaStop® se puede activar fuera del rango de funcionamiento permitido.
Con la activación se pueden producir pares/corrientes del motor altos que podrían conllevar daños en la unidad de accionamiento y en la aplicación.
Posibles daños materiales.
- Utilice DynaStop® en combinación con STO con control según SS1-t.
- Utilice el ajuste de fábrica/ajuste recomendado del parámetro.
Si se activa STO antes de alcanzar la velocidad "0", la función DynaStop® se comporta de acuerdo al ajuste en el parámetro Funciones > Funciones de accionamiento > Bloqueo de la etapa de salida FCB01 > Con STO activar DynaStop®:
Índice | Parámetro | Ajuste | Significado |
---|---|---|---|
8501.4 | Funciones > | 0 = No (ajuste de fábrica) | Al activar STO, el estado de DynaStop® permanece inalterado.
|
1 = Sí | Al activar STO, DynaStop® no se activa orientada a la seguridad.
|
Ajuste recomendado/Ajuste de fábrica |
La siguiente imagen muestra el comportamiento en caso de activar STO antes de alcanzar la velocidad "0":
![](../assets/img/icons/x_white.png)
[1] | Ajuste de parámetros:
|
[2] | Ajuste de parámetros:
|
t | Tiempo |
t1 | Momento en el que se inicia la rampa de deceleración |
t2 | Momento en el que se activa STO |
Δt | Periodo de tiempo entre el inicio de la rampa de deceleración y STO |
Rango del retardo seguro | |
Rango con función STO orientada a la seguridad activada |
La activación de la función STO durante la rampa de deceleración provoca la cancelación de la deceleración guiada:
Los motivos para la activación prematura de STO pueden ser:
- Tiempo de retardo Δt elegido demasiado breve
- Prolongación de la rampa de deceleración por alcanzar el límite de corriente, p. ej. por una carga demasiado grande