Verhalten des Antriebs bei Aktivieren der STO-Funktion vor Erreichen der Drehzahl "0"
ACHTUNG
Gefahr durch fehlerhafte Parametereinstellung.
Wenn der Parameter Funktionen > Antriebsfunktionen > FCB01 Endstufensperre > Bei STO DynaStop® aktivieren = "1" ist, kann die Funktion DynaStop® außerhalb des zulässigen Betriebsbereichs aktiviert werden.
Dabei können hohe Drehmomente/Motorströme auftreten, die zu Schäden an der Antriebseinheit und an der Applikation führen!
Mögliche Sachschäden.
- Verwenden Sie DynaStop® in Verbindung mit STO mit Ansteuerung nach SS1-t.
- Verwenden Sie die Werkseinstellung/empfohlene Einstellung des Parameters.
Wenn STO vor Erreichen der Drehzahl "0" aktiviert wird, verhält sich die DynaStop®-Funktion gemäß der Einstellung des Parameters Funktionen > Antriebsfunktionen > FCB01 Endstufensperre > Bei STO DynaStop® aktivieren:
Index | Parameter | Einstellung | Bedeutung |
---|---|---|---|
8501.4 | Funktionen > | 0 = Nein (Werkseinstellung) | Beim Aktivieren von STO bleibt der Zustand von DynaStop® unverändert.
|
1 = Ja | DynaStop® wird beim Aktivieren von STO nicht sicherheitsgerichtet aktiviert.
|
Empfohlene Einstellung/Werkseinstellung |
Das folgende Bild zeigt das Verhalten beim Aktivieren von STO vor Erreichen der Drehzahl "0":

[1] | Parametereinstellung:
|
[2] | Parametereinstellung:
|
t | Zeit |
t1 | Zeitpunkt, an dem die Verzögerungsrampe eingeleitet wird |
t2 | Zeitpunkt, an dem STO aktiviert wird |
Δt | Zeitspanne zwischen dem Einleiten der Verzögerungsrampe und STO |
Bereich der sicheren Zeitverzögerung | |
Bereich mit aktivierter, sicherheitsgerichteter STO-Funktion |
Das Aktivieren der STO-Funktion während der Verzögerungsrampe führt zum Abbruch der geführten Verzögerung:
Gründe für das vorzeitige Aktivieren von STO können sein:
- Verzögerungszeit Δt zu kurz gewählt
- Verlängerung der Verzögerungsrampe durch Erreichen der Stromgrenze z. B. durch zu große Last