Pintura da unidade de acionamento
A unidade de acionamento é fornecida sem pintura e não precisa necessariamente ser pintada. No entanto, se necessário, a unidade de acionamento pode ser pintada.
Pintar a unidade de acionamento da seguinte maneira:
- Executar as etapas de acordo com o capítulo Notas de instalação.
- Limpar a superfície da unidade de acionamento.
- Certifique-se de que a superfície da unidade de acionamento esteja livre de graxa.
- Cobrir com fita adesiva cuidadosamente os conectores e o lábio de proteção das vedações do eixo, bem como a plaqueta de identificação.
- Pintar a unidade de acionamento.
- Remover as fitas de identificação.