Notas de instalação

Executar as seguintes etapas de trabalho antes da instalação:

  1. Antes de iniciar os trabalhos, desconectar a unidade da alimentação através de medidas externas adequadas e protegê-la contra religação involuntária da fonte de alimentação.
  2. Travar o eixo de saída para ele não entrar em rotação.
  3. Proteger elementos de entrada e de saída com uma proteção contra contato acidental. Desta forma, você evita lesões causadas por movimentos rápidos dos elementos de saída.
  4. Antes de soltar as conexões de eixos, garanta que nenhum torque de torção esteja presente (tensionamentos no sistema).