Pintar la unidad de accionamiento

La unidad de accionamiento se entrega sin pintar y no es obligatorio pintarla. No obstante, si es necesario, la unidad de accionamiento puede pintarse.

Pinte la unidad de accionamiento del siguiente modo:

  1. Siga las instrucciones del capítulo Indicaciones para la instalación.
  2. Limpie la superficie de la unidad de accionamiento.
    • Asegúrese de que la superficie de la unidad de accionamiento está libre de grasa.
  3. ATENCIÓN Los conectores enchufables y los retenes pueden sufrir daños al pintarse o barnizarse. Daño material. Los conectores enchufables, los bordes contra el polvo de los retenes y la placa de características deben cubrirse cuidadosamente con tiras adhesivas.
  4. Pinte la unidad de accionamiento.
  5. Retire las cintas de código de barras.