Colocação em operação/operação
Observar as advertências nos capítulos Colocação em operação e Operação na documentação.
Durante a operação, os produtos podem ter peças móveis ou rotativas. Isso pode causar perigos de esmagamento, beliscão, corte e estiramento.
As funções internas de segurança do produto ou o bloqueio mecânico podem levar à parada do motor. A eliminação da causa da irregularidade ou o reset podem provocar a partida automática da unidade. Se isso não for permitido em máquinas ativadas por motivos de segurança, o produto deverá ser desligado da fonte de alimentação antes da eliminação da causa da irregularidade.
Nunca desconectar ou conectar conectores, módulos de interface ou outras conexões elétricas enquanto estiverem sob tensão. Isso pode levar ao surgimento de perigosos arcos elétricos que podem resultar em danos à unidade.
O fato dos LEDs de operação e outros elementos de indicação estarem apagados não significa que a unidade esteja desligada da fonte de alimentação e desenergizada.
Perigo de queimaduras: durante a operação, a temperatura da superfície da unidade pode chegar a mais de 60 °C! Não tocar na unidade durante a operação. Deixar a unidade esfriar o suficiente antes de tocá-la.
Desligar e ligar novamente a fonte de alimentação sem tempo de reflexão suficiente pode danificar a unidade.
Para tal, observe também todas as etiquetas de aviso na unidade.