Inbetriebnahme/Betrieb
Beachten Sie die Warnhinweise in den Kapiteln Inbetriebnahme und Betrieb in der Dokumentation.
Während des Betriebs können die Produkte bewegliche oder rotierende Teile besitzen. Dadurch können Gefahren durch Quetschen, Klemmen, Schneiden und Einziehen entstehen.
Mechanisches Blockieren oder produktinterne Schutzfunktionen können einen Motorstillstand zur Folge haben. Die Behebung der Störungsursache oder ein Reset können dazu führen, dass der Antrieb selbsttätig wieder anläuft. Wenn dies für die angetriebene Maschine aus Sicherheitsgründen nicht zulässig ist, trennen Sie erst das Produkt von der Spannungsversorgung und beginnen Sie dann mit der Störungsbehebung.
Trennen oder verbinden Sie Steckverbinder, Schnittstellenmodule und andere elektrischen Verbindungen nie unter Spannung. Dadurch können gefährliche Lichtbögen entstehen, die eine Sachschädigung des Produkts zur Folge haben.
Das Verlöschen der Betriebs-LED und anderer Anzeige-Elemente ist kein Indikator dafür, dass das Produkt von der Spannungsversorgung getrennt und spannungsfrei ist.
Verbrennungsgefahr: Die Oberflächentemperatur des Produkts kann während des Betriebs mehr als 60 °C betragen! Berühren Sie das Produkt nicht während des Betriebs. Lassen Sie das Produkt ausreichend abkühlen, bevor Sie es berühren.
Durch Ausschalten und wieder Einschalten der Spannungsversorgung ohne ausreichende Abkühlzeit kann es zu Geräteschäden kommen.
Beachten Sie hierzu auch die Hinweisschilder auf dem Produkt.