Elementos destacados de la gama de productos descentralizada
Integridad | Con MOVI-C®, es posible cambiar entre la instalación en el armario de conexiones y la instalación descentralizada. La integridad de las funciones y propiedades es independiente de la serie de la unidad y del tipo de instalación. |
Modularidad | La electrónica de accionamiento idéntica para todas las series de unidad, ya sea integrada en el producto o instalada cerca del motor, es el complemento ideal para los variadores del armario de conexiones del módulo de automatización MOVI-C®. |
Flexibilidad | La gama de productos descentralizada soporta flexiblemente la conexión a diversos sistemas de nivel superior. |
Single-axis |
|
Motion slave |
|
Motion/Automation control
|
|
Instalación | En el lado de la alimentación, la instalación se simplifica con bornas o conectores enchufables, así como en el funcionamiento remoto con integración digital del motor (técnica de un cable). |
Máxima | Clase de eficiencia energética IE5 según la norma IEC TS 60034-30-2 y eficiencia del sistema IES2 del Power Drive System según IEC 61800-9-2 posibles. |