Destaques do portfólio de produtos descentralizados
Uniformidade | Com o MOVI-C®, você pode alternar entre a instalação do painel elétrico e a instalação descentralizada. A uniformidade das funções e propriedades é fornecida independentemente da família de produtos e do tipo de instalação. |
Modularidade | Equipamentos eletrônicos idênticos para todas as famílias de produtos, independentemente de estarem integrados no produto ou instalados próximos ao motor, são o complemento ideal para os conversores do painel elétrico do sistema de automação MOVI-C®. |
Flexibilidade | O portfólio de produtos descentralizados suporta de forma flexível a conexão com vários sistemas de nível superior. |
Automação |
|
Escravo de movimento |
|
Controle de movimento/automação
|
|
Instalação | Do lado da alimentação, a instalação é simplificada com terminais de conexão ou conectores, bem como em operação remota com integração de motor digital (tecnologia de cabo único). |
Maior | Classe de eficiência energética IE5 de acordo com a IEC TS 60034-30-2 e eficiência do sistema IES2 do sistema de acionamento de potência de acordo com a IEC 61800-9-2. |