Vista general de MOVI-C® para instalaciones descentralizadas

MOVI-C® es el módulo de automatización completo de SEW‑EURODRIVE. Éste incluye el software para la planificación, la puesta en marcha, el funcionamiento y el diagnóstico, pasando por dispositivos electrónicos de control y regulación, hasta el accionamiento mecatrónico con reductor.

La base de la gama de productos ampliada es la electrónica de accionamiento descentralizada MOVI-C®. La electrónica de accionamiento descentralizada MOVI-C® es adecuada para todas las aplicaciones con regulación de velocidad, así como para aplicaciones de posicionamiento con encoders absolutos.

La unidad de accionamiento MOVIMOT® performance ELV es un sistema de accionamiento mecatrónico compacto compuesto por reductor, motor y módulo de interfaz.