Fallo 22 Integración digital de motor 2
Subfallo: 22.1 Descripción: Fallo de comunicación | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
En la interfaz de la integración digital de motor se ha detectado un fallo de comunicación. | Compruebe el cableado. | |
Subfallo: 22.2 Descripción: Esclavo necesario | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
La unidad se ha puesto en marcha con un accionamiento con integración digital de motor, pero no hay conectado ningún accionamiento con integración digital de motor. | – Comprobar la conexión de la integración digital de motor. – Ejecutar de nuevo la puesta en marcha. | |
Subfallo: 22.3 Descripción: Accionamiento incompatible | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
El accionamiento conectado no coincide con el accionamiento puesto en marcha. | – Conectar un accionamiento adecuado. – Ejecutar de nuevo la puesta en marcha. | |
Subfallo: 22.4 Descripción: Etiqueta no válida | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
El accionamiento conectado contiene datos no válidos. | Sustituir el accionamiento. | |
Subfallo: 22.5 Descripción: Esclavo incompatible | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Los estados del firmware de los esclavos utilizados no son compatibles entre sí. | Actualice el variador y/o el esclavo. | |
Subfallo: 22.6 Descripción: Sobrecarga/cortocircuito en la interfaz | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Hay un cortocircuito en el cableado del esclavo de la integración digital de motor. | Compruebe el cableado del esclavo. | |
La tensión del esclavo de la Integración digital de motor es demasiado baja. | Compruebe la longitud de cable permitida. | |
Subfallo: 22.7 Descripción: Demanda de corriente del esclavo elevada | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
El consumo de corriente del esclavo es demasiado alta. | Usar un esclavo con menor consumo de corriente. | |
Subfallo: 22.8 Descripción: Fallo de parámetro | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado un fallo durante el procesamiento de los datos del esclavo de integración digital del motor. | Repetir el proceso en el estado de configuración. | |
Subfallo: 22.9 Descripción: Conexión en caliente no autorizada | ||
|---|---|---|
| Reacción: Parada de emergencia + bloqueo etapa salida | |
Causa | Medida | |
Se ha conectado un esclavo de la integración digital de motor mientras el accionamiento estaba habilitado. | – Activar el estado de configuración del variador, p. ej., bloqueando la etapa de salida. – Apagar y encender de nuevo el variador. – Desconectar la tensión del esclavo. | |
Se ha conectado un esclavo de la integración digital de motor mientras el variador estaba en modo standby sin desconectar la alimentación del encoder en el funcionamiento standby. | – Desconectar la alimentación del encoder en modo standby. – Desconectar la tensión del esclavo. | |
Subfallo: 22.10 Descripción: Configuración del tipo de conexión errónea | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
No se puede determinar el tipo de conexión del accionamiento conectado. | Ajustar correctamente el tipo de conexión en el accionamiento. | |
Subfallo: 22.11 Descripción: Subslave inadmisible | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
La unidad no se puede operar con un subslave conectado mediante la integración digital de motor. | Conectar otro subslave. | |
Subfallo: 22.12 Descripción: Slave/Subslave no accesible – Fallo | ||
|---|---|---|
| Reacción: Parada de emergencia + bloqueo etapa salida | |
Causa | Medida | |
Un slave/subslave de la integración digital de motor está en Device Update Manager. | – Actualizar el firmware del slave/subslave. – Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Subfallo: 22.13 Descripción: Slave/Subslave no accesible – Aviso | ||
|---|---|---|
| Reacción: Aviso | |
Causa | Medida | |
Un slave/subslave de la integración digital de motor está en Device Update Manager. | – Actualizar el firmware del slave/subslave. – Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Subfallo: 22.20 Descripción: Esclavo – Fallo crítico | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Un esclavo de la Integración digital de motor ha detectado un fallo crítico. | Observar el mensaje de fallo del subslave. Consultar la causa exacta del mensaje de fallo y tomar las medidas correspondientes para solucionarlo. | |
Subfallo: 22.21 Descripción: Esclavo – Fallo | ||
|---|---|---|
| Reacción: Parada de emergencia + bloqueo etapa salida | |
Causa | Medida | |
Un esclavo de la Integración digital de motor ha detectado un fallo. | Observar el mensaje de fallo del subslave. Consultar la causa exacta del mensaje de fallo y tomar las medidas correspondientes para solucionarlo. | |
Subfallo: 22.22 Descripción: Esclavo – Aviso | ||
|---|---|---|
| Reacción: Aviso | |
Causa | Medida | |
Un esclavo de la integración digital de motor ha emitido un aviso. | Observar el aviso del subslave. Consultar la causa exacta del aviso y tomar las medidas correspondientes para solucionarlo. | |