Fallo 23 Módulo de potencia
Subfallo: 23.1 Descripción: Aviso | ||
|---|---|---|
| Reacción: Aviso con reseteo automático | |
Causa | Medida | |
El módulo de potencia ha emitido un aviso. | Observar el aviso del subcomponente módulo de potencia. Consultar la causa exacta del aviso y tomar las medidas correspondientes para la eliminación del fallo. | |
Subfallo: 23.2 Descripción: Fallo | ||
|---|---|---|
| Reacción: Parada de emergencia + bloqueo etapa salida | |
Causa | Medida | |
El módulo de potencia ha detectado un fallo. | Observar el mensaje de fallo del subcomponente módulo de potencia. Consultar la causa exacta del mensaje de fallo y tomar las medidas correspondientes para solucionarlo. | |
Subfallo: 23.3 Descripción: Fallo crítico | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
El módulo de potencia ha detectado un fallo crítico. | Observar el mensaje de fallo del subcomponente módulo de potencia. Consultar la causa exacta del mensaje de fallo y tomar las medidas correspondientes para solucionarlo. | |
Subfallo: 23.4 Descripción: Fallo de hardware | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado un fallo en un componente de hardware del módulo de potencia. | – Comprobar si hay un cortocircuito/fallo a tierra en la salida del variador. – Reducir la capacitancia de línea en la salida del variador. – Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Se ha detectado un fallo en la fuente de alimentación conmutable. | Comprobar la tensión de alimentación de 24 V CC. | |
Se ha detectado un fallo en el controlador de puerta de un semiconductor de potencia. | Contactar con el servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Subfallo: 23.5 Descripción: Configuración de los datos de proceso no válida | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
La configuración de los datos de proceso no es válida. | – Apagar y encender de nuevo las unidades. – Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Subfallo: 23.6 Descripción: Desbordamiento de la transmisión de los datos de proceso | ||
|---|---|---|
| Reacción: Parada de emergencia + bloqueo etapa salida | |
Causa | Medida | |
En la interfaz de comunicación del módulo de potencia se ha detectado un desbordamiento en la transmisión de datos de proceso. | – Apagar y encender de nuevo la unidad. – Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Subfallo: 23.7 Descripción: Timeout de la comunicación de parámetros | ||
|---|---|---|
| Reacción: Parada de emergencia + bloqueo etapa salida | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado un desbordamiento en la interfaz de comunicación del módulo de potencia durante la comunicación de parámetros. | – Apagar y encender de nuevo la unidad. – Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Subfallo: 23.8 Descripción: Fallo en la comunicación de parámetros | ||
|---|---|---|
| Reacción: Parada de emergencia + bloqueo etapa salida | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado un fallo en la interfaz de comunicación del módulo de potencia durante la comunicación de parámetros. | – Apagar y encender de nuevo la unidad. – Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Subfallo: 23.9 Descripción: Firmware del módulo de potencia corrupto | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Ha fallado una actualización de firmware en el módulo de potencia. | – Ejecute de nuevo la actualización de firmware. – Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |