MOVIMOT® performance ELV
La tecnología de seguridad de la unidad de accionamiento que se describe a continuación se ha desarrollado y comprobado según los siguientes requisitos de seguridad:
- Safety Integrity Level 2 según EN 61800‑5‑2, EN 61508.
- PL d conforme a EN ISO 13849-1.
Para este fin ha sido efectuada una certificación por TÜV Rheinland. Puede solicitar una copia del certificado TÜV a SEW‑EURODRIVE.