MOVIMOT® performance ELV
Die nachfolgend beschriebene Sicherheitstechnik der Antriebseinheit wurde nach den folgenden Sicherheitsanforderungen entwickelt und geprüft:
- Safety Integrity Level 2 gemäß EN 61800‑5‑2, EN 61508.
- PL d gemäß EN ISO 13849‑1.
Hierfür wurde eine Zertifizierung beim TÜV Rheinland durchgeführt. Eine Kopie des TÜV-Zertifikats kann bei SEW-EURODRIVE angefordert werden.